Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH41418.jpg image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

ALLOGGIAMENTO nVent migliorato gancio a J Cat HP

I supporti a J nVent CADDY CAT HP costituiscono il cuore del sistema nVent CADDY CAT HP. Il rinnovato supporto a J nVent CADDY CAT HP offre agli installatori tre metodi unici di aggancio certificati UL pronti all'uso: installazione a parete, a soffitto e con barra filettata. Questa funzionalità aggiuntiva consente agli installatori di ridurre l'inventario delle parti mantenendo l'efficienza e il continuo progresso in cantiere con il metodo di fissaggio alle strutture più comuni.

Il design modernizzato del supporto a J nVent CADDY CAT HP è progettato per fornire supporto e protezione ottimali per i cavi odierni in rapida evoluzione a bassa tensione e ad alte prestazioni. Gli installatori possono sentirsi sicuri con il supporto a J nVent CADDY CAT HP grazie alla sua versatilità di installazione, al supporto e alla protezione superiori dei cavi e alle certificazioni tecniche.

Per saperne di più Meno informazioni
  • cUL
  • UL
Stampa questa pagina
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Cavo Numero di Coppie AWG Diametro Cavo Capacita' (Riempimento 70%)
CAT16HP CAT32HP CAT48HP CAT64HP
UTP 4 24 5 mm 20 70 160 280
FTP 4 24 6 mm 15 50 110 190
SFTP 4 24 6 mm 15 50 110 190
SFTP 4 23 7 mm 10 40 85 140
F/STP 4 23 8,5 mm 7 25 60 100
SFTP 4 23 8,5 mm 7 25 60 100
SFTP 3x4 24 14 mm 2 9 20 35
UTP 25 24 13 mm 3 11 25 40

Schemi

Immagini applicazione Risorse CAD
Video
nVent CADDY CAT32HP J-Hook with Versa-Mount Technology

Play

nVent CADDY Datacom Solutions

Play

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare