Ancoraggio drop-in
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
      
        Ancoraggio drop-in
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
      
  
    
  
      
    
              
  
        
                                            Immagini applicazione
          
          
        
        
                                            Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
              
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Caratteristiche
- La filettatura interna facilita la rimozione e la manutenzione
 - Si installa a filo o sotto la superficie di base
 - Adatto per sistemi ridondanti non strutturali su calcestruzzo fessurato e non fessurato
 - Classe di resistenza per ancoraggi esposti al fuoco R30-R120
 
Specifiche
| Carico assiale caratteristico secondo ETA 14-0135 | |||
| Pezzo numero | Calcestruzzo fessurato C20/25 | Calcestruzzo non fessurato C20/25 | Profondita' nominale di ancoraggio | 
| CAM6030 | - | 2.50 kN | 25 mm | 
| CAM8030 | - | 3.30 kN | 30 mm | 
| CAM10040 | - | 4.40 kN | 40 mm | 
| CAM12050 | - | 6.10 kN | 50 mm | 
| CAM8030S6 | - | - | - | 
| CAM10040S6 | - | - | - | 
| Carico assiale caratteristico secondo ETA 14-0068 - per sistemi ridondanti non strutturali | |||
| Pezzo numero | Calcestruzzo fessurato C20/25 | Calcestruzzo non fessurato C20/25 | Profondita' nominale di ancoraggio | 
| CAM6030 | 0.80 kN | 0.80 kN | 25 mm | 
| CAM8030 | 1.20 kN | 1.20 kN | 30 mm | 
| CAM10040 | 1.70 kN | 1.70 kN | 40 mm | 
| CAM12050 | 2.60 kN | 2.60 kN | 50 mm | 
| CAM8030S6 | 1.20 kN | 1.20 kN | 25 mm | 
| CAM10040S6 | 1.70 kN | 1.70 kN | 40 mm | 
Catalogo
Opuscolo
Certificazioni
        FM Approved, Anchor 
      
      
              
          English
        
      
          
      FM 1952-2016
    
      
        CE, 14-0068 
      
      
              
          English
        
      
          
      ETA-14/0068
    
      
        CE, 14-0135 
      
      
              
          English
        
      
          
      ETA-14/0135
    
      
        VdS 
      
      
              
          English
        
      
          
      CEA 4001:2021-01
    
      




- Avvertimento
 - I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.