Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH5833.jpg image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Braccio a sbalzo CTRI per vassoio per cavi

Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Fine Zincato a caldo
Materiale Acciaio
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Spessore (T) 0.06"
D 0.24"
C 1.18"
Spessore (T) 1.5 mm
B 1.69"
A. 2.11"
D 6 mm
X 14 x 27 mm
C 30 mm
B 43 mm
A. 53.5 mm

Schemi

Immagini applicazione Risorse Prodotti correlati
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare