Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH5362.jpg image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Fine Pregalvanizzato
Materiale Acciaio
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Spessore (T) 0.08"
Dimensione del foro (HS) 0.2"
E 0.24"
C 0.61"
B 1.38"
A. 1.38"
Larghezza (W) 1.57"
Spessore (T) 2 mm
D 2"
Dimensione del foro (HS) 5 mm
E 6 mm
X 11 x 18 mm
Y 11 x 27 mm
C 15.5 mm
A. 35 mm
B 35 mm
Larghezza (W) 40 mm
D 50 mm
Altezza (H) 120 mm

Schemi

Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare