Vite per calcestruzzo BSZ-M.
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Vite per calcestruzzo BSZ-M.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Caratteristiche
- Classe di resistenza per ancoraggi esposti al fuoco R30-R120
- Valutazione ETA per ancoraggi su calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Utilizzare nel calcestruzzo con barre filettate
- Il tassello rimovibile e’ ideale per fissaggi temporanei
- Utilizzo approvato per categoria sismica C1
Specifiche
| Fine | Elettrogalvanizzato |
| Materiale | Acciaio |
| Carico assiale caratteristico secondo ETA-20/0046 | |||
| Pezzo numero | Calcestruzzo fessurato C20/25 | Calcestruzzo non fessurato C20/25 | Profondita' nominale di ancoraggio |
| BSZM6X35EG | 1.81 kN | 1.98 kN | 35 mm |
| BSZM6X55EG | 4.62 kN | 6.61 kN | 55 mm |




- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.