Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Points de mise à la terre pour le béton

Points de mise à la terre pour le béton

Sous-catégories

Ponts de mise à la terre

Ponts de mise à la terre

Détails
Points de terre

Points de terre

Détails

Produits | 19 résultats (53 articles)

PH36390.jpg image

Pont de mise à la terre DB, un goujon

Facilite la fabrication du pont de mise à la terre à l'aide des connexions exothermiques pour fixer à un conducteur rond plein, rond toronné ou plat fait en cuivre ou en acier.
PH36644.jpg image

Pont de mise à la terre DB, un goujon, un câble vers acier rond plein

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
PH37267.jpg image

Point de mise à la terre B162, deux goujons

Conception longue durée. Faible résistance de terre et impédance.
PH36438.jpg image

Pont de mise à la terre DB, un goujon, un câble isolé, droit

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
PH36411.jpg image

Point de mise à la terre B161/B164, quatre goujons

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
PH36425.jpg image

Pont de mise à la terre DB, un goujon, un câble NYY vers ruban, angle de 90°

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
PH36440.jpg image

Pont de mise à la terre DB, un goujon, un câble NYY vers ruban, droit

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
PH36429.jpg image

Pont de mise à la terre DB, un goujon, acier rond plein, angle de 90°

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
PH36442.jpg image

Pont de mise à la terre DB, un goujon, acier rond plein, droit

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
PH36427.jpg image

Pont de mise à la terre DB, un goujon, un ruban d’acier, angle de 90°

PH37260.jpg image

Pont de mise à la terre B162, deux goujons, un câble vers acier rond plein

PH36466.jpg image

Pont de mise à la terre B162, deux goujons, un câble isolé, droit