Stockage d'énergie
Mise à la terre, liaison équipotentielle et protection contre les surtensions et la foudre pour les technologies basées sur batterie et alternatives
Protégez vos systèmes de stockage d'énergie contre la foudre et les surtensions quand vous choisissez un fournisseur leader de solutions de mise à la terre, de liaison équipotentielle et de connexion électrique conforme aux normes UL et CEI.
nVent ERICO vous connecte aux produits de protection électrique et contre les surtensions utilisés par de nombreuses technologies actuelles de stockage d'énergie à base de batteries, thermiques et à air comprimé. Obtenez tous les composants nécessaires à un fonctionnement sûr et fiable, y compris des connexions de batterie, des barres omnibus en cuivre flexibles, des blocs de distribution d'alimentation, des tresses de mise à la terre et des dispositifs de protection contre les surtensions.
Brochure sur les solutions de stockage d'énergie électrique et de fixation nVent
Téléchargez la brochure sur le stockage d'énergie nVent contenant des informations sur les produits nVent ERICO et bien plus encore.
Solutions de mise à la terre
La protection des systèmes de stockage d'énergie et du personnel exige une approche systématique de A à Z pour minimiser les menaces causées par les transitoires. Nous vous aiderons à protéger vos investissements grâce à des méthodes et des produits éprouvés.
Barre omnibus de mise à la terre
Une liaison équipotentielle appropriée est essentielle pour créer un plan équipotentiel entre les systèmes de terre et les équipements en cas de défaillance et de conditions transitoires. Nous proposons une barre omnibus de mise à la terre dans des tailles standard et pouvons les concevoir sur mesure conformément à vos spécifications.
Piquets de terre et coupleurs de mise à la terre
Qu'il s'agisse de piquets de terre étamés en cuivre, de piquets en cuivre solide, en acier inoxydable ou galvanisés, nous avons la solution de piquet de terre sur laquelle vous pouvez compter, y compris des coupleurs de mise à la terre.
Connecteurs de mise à la terre
Les connexions nVent ERICO Cadweld soudées exothermiquement fournissent une liaison moléculaire permanente qui ne se détache pas et ne se corrode pas. Les connexions sont conçues pour maintenir cette liaison pendant toute la durée de vie de votre installation de stockage d'énergie et sont certifiées conformes à la norme IEEE 837.
Des tresses de mise à la terre et de liaison et d'autres connecteurs de mise à la terre mécanique sont également disponibles auprès de nVent ERICO pour connecter correctement les systèmes de stockage d'énergie.
Solutions de mise à la terre antivol
Les câbles composites antivol sont des conducteurs qui fonctionnent comme des conducteurs en cuivre, mais qui comportent une couche extérieure d'acier difficile à couper. Ces conducteurs sont idéaux pour les applications de stockage d'énergie dont les fils de mise à la terre sont exposés.
Systèmes de protection contre la foudre
Notregamme de produits de protection contre la foudre comprend des options conventionnelles et améliorées pour prévenir les dommages coûteux à vos systèmes de stockage d'énergie et aux connexions des batteries.
nVent ERICO System 1000
Le System 1000 comprend trois modèles de paratonnerres et d'accessoires conçus pour répondre aux exigences de la norme française NF C 17-102.
nVent ERICO System 2000
Le System 2000 comprend une série de paratonnerres, de conducteurs de descente et de raccords conformes aux normes européennes CEI 62305 aux normes américaines UL 96 et NFPA 780.
nVent ERICO System 3000
System 3000 est un système de protection contre la foudre technologiquement avancé qui offre un positionnement efficace du paratonnerre conforme à la méthode du volume de capture (CVM).
Dispositifs de protection contre les surtensions
Les circuits d'alimentation, de commande et de communication subissent souvent des perturbations électriques dues à la commutation de charges électriques, au bruit électrique ou à des transitoires induites occasionnelles. Les dispositifs de protection contre les surtensions de nVent ERICO vous aident à vous prémunir des conséquences des événements dangereux liés aux surtensions
De l'alimentation CA à CC, nos ingénieurs peuvent soutenir votre application de stockage d'énergie en vous prodiguant des conseils techniques pour une assistance complète à la conception. Nous assurons un stockage fiable de l'énergie avec :
- Produits de connexion et de protection électriques pour les technologies basées sur les batteries à flux, au plomb-acide, au nickel-cadmium, au nickel-métal, au lithium-ion, au lithium-polymère et aux sels fondus.
 - Solutions de mise à la terre et de liaison équipotentielle pour les systèmes de stockage d'énergie à hydrogène, thermique, à volant d'inertie, à condensateur et à air comprimé.
 - Certification UL pour la plupart des composants nVent ERICO.
 - Des effectifs mondiaux offrant des capacités et une assistance locales.