Mâts
Produits | 19 résultats (53 articles)

Mât en acier inoxydable SIM
Mât SIM en acier inoxydable pour le montage du paratonnerre à dispositif d'amorçage.

Mât en aluminium
Mât en aluminium de paratonnerre pour la protection contre la foudre.

Mât en fibre de verre nVent ERICO Ericore
Mât en fibre de verre nVent ERICO Ericore pour les paratonnerres utilisant un conducteur de descente isolé.

Mât inférieur ISOnV
À utiliser avec l'assemblage de mât supérieur ISOnV dans les installations en porte-à-faux.

Support de montage de bloc de ciment ISOnV
L'ensemble de support en blocs de béton nVent ERICO ISOnV est utilisé pour lester les pieds de mâts sur des surfaces horizontales.

Mât en aluminium avec base
Mât en aluminium de paratonnerre pour la protection contre la foudre avec socle.

Mât en fibre de verre ISODC
Mât en fibre de verre ISODC de protection contre la foudre pour la section de mât non conductrice des paratonnerres utilisant un conducteur de descente isolé.

Mât inférieur ISOnV avec prise
Le mât nVent ERICO ISOnV est utilisé avec l'ensemble supérieur ISOnV dans les installations de mâts sur pied.

Insert d’adaptateur de mât
Raccorde nVent ERICO System 1000 Interceptor au mât en fibre de verre.

Base de mât en acier inoxydable SIM
Socle de mât SIM en acier inoxydable utilisé pour fournir un point de montage pour les mâts SIM en acier inoxydable.

Rallonge de tige filetée
L'extension de tige filetée est utilisée avec des supports en blocs de béton pour les surfaces inclinées afin d’installer les supports de mât à niveau.

Ensemble mât supérieur ISOnV
Mât nVent ERICO ISOnV utilisé pour supporter les mâts inférieurs ISOnV.