Connecteurs de clôtures, barrières et tuyaux
S’assurer qu’une installation ou une structure est correctement mise à la terre peut souvent nécessiter une intégration dans l’environnement existant ou prévu autour de cette installation. nVent ERICO propose une variété d’étriers et de connecteurs qui vous aident à fixer et à connecter facilement les conducteurs de votre système de mise à la terre aux tuyaux, aux bornes de clôture et aux portes.
Vous ne savez pas de quel connecteur vous avez besoin ? Découvrez les produits ci-dessous et n’hésitez pas à contacter notre équipe de service client pour trouver des solutions qui fonctionnent dans votre région et pour vos travaux.
Filtre appliqué: 1
Produits | 9 résultats (23 articles)

Étrier de barrière, un conducteur
          L'étrier de barrière nVent ERICO, un conducteur, est un étrier à un seul conducteur qui permet d'assurer une fixation sécurisée.
        

Étrier de mise à la terre pour tuyau d'eau
          L'étrier de mise à la terre pour tuyau d'eau nVent ERICO est utilisé pour la mise à la terre des conducteurs en cuivre sur des tuyaux d'eau en métal ou des piquets de terre.
        

Étrier de mise à la terre pr tuyau d'eau et de gaz nVent ERICO PermaGround
          L'étrier de mise à la terre pour tuyau d'eau et de gaz nVent ERICO PermaGround est conçu pour fournir une connexion électrique sécurisée dans les systèmes de mise à la terre.
        

Étrier de tuyau moulé en U à boulons
          Étrier de tuyau moulé en U à boulons pour protection contre la foudre.
        

Support de terminal de parafoudre main courante
          Composants utilisés pour fournir un support de montage pour les parafoudres sur tuyaux verticaux ou horizontaux ou les mains-courantes.
        

Étrier de tuyau
          Connecteur d’étrier de tuyau pour relier les conducteurs aux rampes et tuyaux et les barres d'armature au système de protection contre la foudre.
        

Collier de tuyau
          Connecteur de collier de tuyau pour relier les tuyaux et les conduits d'échappement au système de protection contre la foudre.
        

Étrier à boulons en U forgé pour tuyau
          Étrier de tuyau à boulons en U forgé pour protection contre la foudre pour lier tuyaux et conduits d’échappement
        

Étrier à boulons en U forgé pour tuyau, 90°
          Étrier de tuyau à boulons en U forgé pour protection contre la foudre pour lier tuyaux, rampes et conduits d’échappement