Connecteurs conducteur à conducteur
Filtre appliqué: 1
Produits | 27 résultats (41 articles)

Étrier de terre multi-usage
Étrier de terre multi-usage avec protection contre la foudre utilisé pour une connexion croisée du conducteur.

Connecteur de ruban bimétallique
Ruban connecteur bimétallique utilisé pour connecter les points entre le ruban conducteur droit en cuivre et en aluminium.

Connecteur de tirage de câble quatre voies
Connecteur de tirage de câble avec protection contre la foudre.

Connecteur de réseau à treillis de métallisation, MBNC240
Permet une connexion sur le terrain rapide, simple et économique des fils de mise à la terre et équipotentialité.

Connecteur de câble en ligne
Connecteur de conducteur de câble en ligne avec protection contre la foudre.

Connecteur de câble en T
Connecteur en T de conducteur ou câble avec protection contre la foudre.

Connecteur de câbles en parallèle 516
Jonction en ligne de câble avec prise de tension positive, à un seul boulon, sur le câble ou le fil.

Connecteur de câbles en parallèle 517
Jonction en ligne de câble avec prise de tension positive, à deux boulons, sur le câble ou le fil.

Étrier de terre multi-usage, acier inoxydable
Étrier multi-usage commode conçu pour accueillir les conducteurs ronds, les conducteurs plats, les piquets de terre et les barres d’armature.

Connecteur en T
Connecteur en T de protection contre la foudre pour les connexions de conducteurs à 90 degrés.

Étrier de terre multi-usage, acier galvanisé
Étrier mise à la terre multi-usage permettant la connexion de conducteurs ronds, plats ou barre d’armature.

Étrier de tirage de câble d'essai 4 voies
La pince de test transversale est utilisée pour fournir un point de déconnexion pour le test de mise à la terre et la connexion des conducteurs transversaux.