Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        Connecteur à compression PermaGround nVent ERICO, sertissages catégorie 6
Les connecteurs à compression PermaGround nVent ERICO, sertissages de catégorie 6, servent à relier deux conducteurs de mise à la terre ou à connecter un conducteur de mise à la terre à un piquet de terre dans un système de mise à la terre avec un outil de compression. Fabriqués en cuivre conducteur haute résistance, ils fournissent une connexion à faible résistance qui empêche la corrosion et garantit la durabilité. Grâce à leur capacité à couvrir un large éventail de plages, les connecteurs à sertir de catégorie 6 sont compatibles avec de nombreux conducteurs et piquets de terre. Pour empêcher l'oxydation, la surface interne des connecteurs à sertir de catégorie 6 est préremplie d'un inhibiteur de corrosion qui forme un joint étanche à l'air autour des conducteurs une fois la connexion effectuée. Cela permet aux connecteurs à sertir de catégorie 6 de convenir à une large gamme d'applications.
Fonctions
- Fabriqués en cuivre conducteur haute résistance pour plus de durabilité et une conductivité maximale
 - Préremplis d'un inhibiteur de corrosion pour empêcher l'oxydation et assurer une connexion durable
 - Compatibles avec divers conducteurs et piquets de terre, offrant des options d'application polyvalentes
 - Peuvent être installés dans toutes les conditions météorologiques, ce qui les rend adaptés à divers environnements
 
Spécifications
Certifications
- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.