Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Protection contre les surtensions

Protection contre les surtensions
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter1

Filtre appliqué: 1

Afficher tous les filtres (1)

Sous-catégories

Parafoudre Rail Din

Parafoudre Rail Din

Protection contre la foudre de rail non DIN

Protection contre la foudre de rail non DIN

Produits | 37 résultats (80 articles)

PH38366.jpg image

Filtre de réduction de surtension série N, uniphasé

Protection haute performance intégrant un éclateur et la technologie de discrimination de surtensions transitoires (TD).
PH39805.jpg image

PVT1 Protection contre les surtensions photovoltaïques Classe I+II

Conçu de manière unique pour la protection des onduleurs solaires centralisés, côté entrée CC et des boîtiers de chaîne.
TSF

Filtre de surtension transitoire

La gamme de filtres de protection contre les surtensions transitoires nVent ERICO Critec (TSF) est homologuée UL et conforme IEC. Elle représente une solution de faible encombrement et d'entretien facile des contrôleurs PLC, des systèmes SCADA, des centres de commande de moteurs et autres systèmes de contrôle du processus.
PH39801.jpg image

Parafoudre rail DIN EDT2 classe II, mode 1+0

The EDT2 1+0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.
PH39809.jpg image

Protection de surtension pour rail DIN DT1 classe I+II 12.5 kA, mode 1+0

La série DT1 propose une gamme de dispositifs de protection compacts et hautement performants contre les surtensions dans les environnements de classe I selon l’IEC, pour la protection au sein de nombreuses applications.
PH38671.jpg image

Parafoudre rail DIN DT2 classe II, mode 1+0

Protection contre les surtensions DT2 sur rail DIN, classe II, 1+0 Mode.
PH41279.jpg image

Parafoudre rail DIN DT2 classe II, mode 1+0, 100 kA

Les dispositifs de protection contre les surtensions sur rail DIN de la série DT2 offrent une protection efficace et fiable contre les tensions transitoires dans les environnements CEI de Classe II et UL de type 1CA.
PH41279.jpg image

Parafoudre rail DIN EDT2 classe II, mode 1+0, 100kA

La série de dispositifs de protection contre les surtensions améliorés EDT2 mode 1+0, 100 kA offre une protection fiable contre les surtensions transitoires dans les environnements CEI de Classe II et UL de type 1CA.
PH38669.jpg image

Parasurtenseur à éclateur, type 1

Liaison équipotentielle efficace fournissant une égalisation N-PE de protection sur les systèmes de répartition d'électricité TT.
SRF363

Filtre de réduction de surtension série N, triphasé

Filtre de réduction de surtension, série N, triphasé.
PH39041.jpg image

PVT2 Protection contre les surtensions photovoltaïques Classe II

Adapté à une utilisation à l’entrée CC des onduleurs à chaîne distribuée dans les panneaux solaires.
PH39810.jpg image

Protection de surtension pour rail DIN DT1 classe I+II 12.5 kA, mode 1+1

DT1Protection contre les surtensions pour rail DIN classe I+II 12,5 kA, 1+1 Mode.