nVent ERICO Quickfill, Améliorateur de terre sans mélange
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        nVent ERICO Quickfill, Améliorateur de terre sans mélange
nVent ERICO Quickfill est un améliorateur de terre sans mélange, qui réduit la résistance de la terre et pratique pour une installation simple. Quickill est créer pour diminuner la poussière et éliminer les mélanges. C'est un produit idéal à utiliser dans une zone à faible conductivité comme les sols rocheux, zone montagnarde, et sols sableux. Une fois installé, Quickill n'a besoin d'aucune maintenance. Un améliorateur de terre sec est plus sensible aux variations de saisons qu'un produit à base de ciment.
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
      
  
    
      
  
    
  
      
    
  
        
                                            Images d'application
          
          
        
        
                                            Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Vidéo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Fonctions
- Faible résistivité à la terre
 - Faible poussière
 - Sans apport d'eau pour la mise en place
 - Installation rapide sans mélange et sans durée de durcissement
 - Peut etre installé sous une température négative
 - Ne peut se dissoudre, se décomposer ou lixivier avec le temps
 - Résistant à la corrosion
 - Contient moins de 2% de Sulfure selon l'IEC 62561-7
 - Facile à transporter avec sa poignée sac de 11.3kg
 - Requiert seulement une personne pour l’installation
 - Mesure de résistance peut etre faite immédiatement après l'installation
 - Conforme à la méthode de lixiviation pour déterminer les caractéristiques de toxicité (TCLP) définies par l’agence des États-Unis pour la protection de l’environnement, à la méthode 1311 de test EPA
 - Conforme à la EN12457-2 – Essai de conformité pour lixiviation des déchats, ENV 12506 et ENV 13370
 
Spécifications
| Spécifications | ||
| Paramètre | Valeurs | Méthode d’essai | 
| Résistivité | Inférieur à 15 ohm-cm quand mélangé avec 40% du poids en eau Inférieur à 25 ohm - cm quand tester à sec | Methode electrode par ASTM G57-06 | 
| Teneur en soufre | < 2% | ISO 4689-3 | 
| Lixiviation | Inférieur au seuil de déclaration de toutes les subsances | EN 12457-2 TLCP par EPA 1311 | 
| Densité | 993 kg/m3 | - | 
| Longueur de tranchée estimé par sac de Quickfill | |||
| Largeur de tranchée | Épaisseur totale de Quickfill | ||
| 10 cm | 13 cm | 15 cm | |
| 10 cm | 1.10 m | 0.88 m | 0.73 m | 
| 15 cm | 0.73 m | 0.58 m | 0.49 m | 
| 20 cm | 0.55 m | 0.43 m | 0.37 m | 
| 25 cm | 0.43 m | 0.34 m | 0.27 m | 
| 30 cm | 0.37 m | 0.27 m | 0.24 m | 
| Nombre de sacs estimés de Quickfill pour remblaiemennt autour des piquets de terre | ||||||
| Diamètre | Profondeur | |||||
| 1.5 m | 1.8 m | 2.4 m | 3.0 m | 4.6 m | 6.1 m | |
| 10 cm | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 
| 15 cm | 2.5 | 3.0 | 3.9 | 4.9 | 7.4 | 9.8 | 
| 20 cm | 4.4 | 5.2 | 7.0 | 8.7 | 13.0 | 17.4 | 
| 25 cm | 6.8 | 8.2 | 10.9 | 13.6 | 20.3 | 27.1 | 
| 30 cm | 9.8 | 11.7 | 15.6 | 19.5 | 29.3 | 39.0 | 
Brochure
Catalogue
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions

- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.