Paratonnerres et supports
Produits | 64 résultats (134 articles)

Mât en fibre de verre nVent ERICO Ericore
Mât en fibre de verre nVent ERICO Ericore pour les paratonnerres utilisant un conducteur de descente isolé.



Paratonnerre à dispositif d’amorçage pour l’adaptateur nVent ERICO Ericore
Raccorde le paratonnerre à dispositif d’amorçage à la terminaison supérieure nVent ERICO Ericore.

Testeur ESE, Série I
Le testeur nVent ERICO Early Streamer Emission (ESE) série I est conçu pour tester rapidement l’intégrité de toutes les bornes nVent ERICO System 1000 ESE, modèles SIXXi.


Support de montage de bloc de ciment ISOnV
L'ensemble de support en blocs de béton nVent ERICO ISOnV est utilisé pour lester les pieds de mâts sur des surfaces horizontales.

Mât inférieur ISOnV
À utiliser avec l'assemblage de mât supérieur ISOnV dans les installations en porte-à-faux.

Mât en acier inoxydable SIM
Mât SIM en acier inoxydable pour le montage du paratonnerre à dispositif d'amorçage.

Adaptateur du terminal du mât ER1
Raccorde les paratonnerres nVent ERICO System 3000 aux parties supérieures du mât ER en acier inoxydable.

Coupleur de mât
Coupleur de mât avec protection contre la foudre pour raccorder le mât en fibre de verre au mât inférieur en aluminium.

Base du paratonnerre, estampillé, filetage métrique
Base du paratonnerre, estampillé, filetage métrique.