Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PH36466.jpg image Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Pont de mise à la terre B162, deux goujons, un câble isolé, droit

Les ponts de mise à la terre sont des ensembles faits d’un point de mise à la terre de qualité supérieure (borne de connexion) et de divers types de conducteurs. Le processus de connexion exothermique nVent ERICO Cadweld sert à les combiner pour former un ensemble durable et hautement résistant à la corrosion.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Métrique   |   Impérial
DB-16-C-70-S-050-C
DB Earth Point DB: 1 hole
BT: 2 holes
BF: 4 holes
LU: M16 lug
TA: tape
16 Taille du filetage 10: M10
12: M12
16: M16
40: Tape 40x5mm
30: Tape 30x4mm
C Type de conducteur K : Steel Rond
C: Y/G Cable
T: Steel Bar
F : Steel Bar 4mm
N : NYY-O Cable
H : N2XH-0 Cable
70 Taille de conducteur 12: D12mm
16: D16mm
30: 30x4mm
40: 40x5mm
50: 50mm2
70: 70mm2
95: 95mm2
S Conductor Angle S: 0°
P : 90°
A: 45°
050 Length (cm) xxx
x Termination (option if cable) SR: Solid Round
EP: Earthpoint perpendicular
ES: Earthpoint straight
TA: Tape of 100mm
TP: Tape of 150mm
LU: M16 lug
x Bolts & Washer - : No Hardware
H : With Hardware
C Emballage - : by unit (Made-to-Stock)
C: 5 pieces (Made-to-Order)
G : 25 pieces (Made-to-Order)

Diagrammes

Ressources Vidéo
nVent ERICO Rail Solutions Overview

Play

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes