Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Points de terre

Sous-catégories

Pont de mise à la terre DB, un goujon

Pont de mise à la terre DB, un goujon

Point de mise à la terre B162, deux goujons

Point de mise à la terre B162, deux goujons

Point de mise à la terre B161/B164, quatre goujons

Point de mise à la terre B161/B164, quatre goujons

Produits | 3 résultats (10 articles)

PH36390.jpg image

Pont de mise à la terre DB, un goujon

Facilite la fabrication du pont de mise à la terre à l'aide des connexions exothermiques pour fixer à un conducteur rond plein, rond toronné ou plat fait en cuivre ou en acier.
PH37267.jpg image

Point de mise à la terre B162, deux goujons

Conception longue durée. Faible résistance de terre et impédance.
PH36411.jpg image

Point de mise à la terre B161/B164, quatre goujons

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.