Energía sustentable: Disponible en cualquier momento y lugar. nVent SCHROFF ayuda a INTILION a cumplir con su promesa de marca.
Intilion llegó a nVent SCHROFF con una visión. Querían desarrollar una solución de almacenamiento comercial estacionaria, capaz de soportar de 60 kWh a 500 kWh, que sería adecuada para una variedad de aplicaciones, como ayudar a los clientes a evitar picos de carga, optimizar el consumo dentro de los sistemas de PV, proporcionar una infraestructura para movilidad eléctrica o incluso garantizar la electrificación en aldeas fuera de la red.
Estas diversas aplicaciones plantearon desafíos mecánicos y de enfriamiento únicos, los cuales Intilion confiaban en nVent SCHROFF para abordar y superar:
- Una solución de gabinete que fuera compacta, optimizada para el espacio y modular que ofreciera protección IP55
- Consideraciones de diseño mecánico, como la ubicación de la guía de deslizamiento y de la solución amortiguadora de aire, que simplificarían la instalación y el mantenimiento
- Diseño térmico, simulación y pruebas para garantizar condiciones de funcionamiento coherentes y óptimas
- Adherencia al umbral de ruido de <60 dB, incluidas la prueba de flujo de aire y la documentación
- Servicios de montaje e integración
Gracias a la estrecha colaboración con Intilion, pudimos abordar y superar rápidamente sus desafíos mecánicos y de enfriamiento. Para obtener asesoramiento técnico, coingeniería o simulaciones de diseño, nuestro equipo está aquí para ayudarlo. Contamos con sitios de producción en todo el mundo, incluidos Europa, EE. UU., India y China, para ofrecer apoyo local desde el diseño y el desarrollo hasta la producción, la entrega y la instalación.
Ya sea que elija de nuestros 6000 productos estándar, en stock y listos para el envío, o que configure los tuyos con nuestras herramientas de diseño digital fáciles de usar, le entregamos soluciones rápidamente.