Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Imprimir
embedded systems, PXIe, PXI, PXI Express System

PXI Express - Transmisión de datos altos para prueba y medición

STRAUBENHARDT - Schroff está expandiendo su rango de productos con un sistema modular PXI Express para aplicaciones de prueba y medición. Al igual que con todos los productos Schroff, las opciones de componentes listos para usar garantizan la flexibilidad y la adaptación rentable de numerosos requisitos de clientes o aplicaciones.

PXI Express ofrece una arquitectura modular que combina el bus PCI Express con el factor de forma CompactPCI Express para una amplia gama de aplicaciones de medición y pruebas basadas en PC. Después de un
periodo de vacilación inicial, la cantidad de usuarios que cambiaron de PXI a PXI Express ha crecido constantemente durante los últimos años. Una razón para esto es la demanda de tasas de transmisión de datos más altas, y en comparación con PXI, PXI Express claramente se destaca.

Uno de los desafíos para el desarrollo de un plano posterior PXI Express, el corazón del sistema, se vuelve aparente en la combinación de tarjetas PXI Express, PCI Express, CompactPCI o PXI en un solo sistema. Para combinar las tarjetas CPCI y PXI clásicas con las nuevas tarjetas CPCI Express y PXIe, y para abordar las ranuras, se requiere un puente PCIe a PCI. Un problema adicional es la necesidad de una ranura del sistema con solo un pequeño número de carriles PCIe. Para establecer un sistema más grande con más
de cuatro ranuras del sistema, se requiere un switch PCIe que pueda abordar las ranuras adicionales. El tercer desafío es lo que se conoce como generación de reloj con PXI Express. En comparación con PXI, las señales de activación y reloj son más rápidas en un factor de 10, desde un reloj de 10 MHz a un reloj de 100 MHz. Este reloj rápido debe generarse en el plano posterior o provenir de una tarjeta o de una fuente externa. Durante la operación, es posible cambiar entre estas fuentes a la velocidad del reloj. Estos requisitos dan como resultado un cableado relativamente elaborado, que está directamente integrado con muchos planos posteriores activos que están actualmente disponibles en el mercado. Por lo tanto, los cambios y las modificaciones pueden ser muy costosos. Para su placa base de PXI Express, Schroff ha elegido un camino diferente. El plano posterior está diseñado para ser lo más pasivo posible, y el puente PCI, el conmutador PCIe y las funciones del reloj se ejecutan como módulos separados y se organizan en la parte posterior del plano posterior entre o por encima de las ranuras. Como resultado, es posible una estructura más compacta en comparación con un plano posterior activo.

Gracias al concepto modular, se pueden utilizar componentes estándar y cualquier configuración de plano posterior PXI Express se puede implementar fácilmente. Solo se debe adaptar la parte pasiva del plano posterior, de modo que los costos se mantengan al mínimo, incluso en el caso de cantidades bajas. El módulo de puente PCI, el módulo de conmutador PCIe y el módulo de reloj desarrollado por Schroff se prueban y verifican. El módulo de switch PCIe ya está equipado con un switch PCI Express Gen3, lo que alivia la necesidad de actualizaciones que de otro modo serían necesarias en un momento posterior.

El sistema completo de Schroff PXI Express se basa en la carcasa Schroff RatiopacPRO Air modular con 44 HP de ancho y de 4 U de alto con concepto de ventilación integrada y control de ventilador. Una unidad de fuente de alimentación con capacidad industrial y voltajes de PC convencionales (3.3 V, 5 V, ±12 V y 5 V en espera) se utiliza como una unidad de fuente de alimentación. Si el interruptor principal está activado, el sistema puede iniciarse o apagarse mediante el botón pulsador. Se pueden utilizar ventiladores más potentes o una fuente de alimentación diferente en caso de que sean necesarios en ciertas aplicaciones, ya que la modularidad se refiere no solo al plano posterior, sino a todo el sistema.