Los gabinetes de red y de colocación de nVent SCHROFF están disponibles ahora como soluciones personalizables de Varistar CP
Como parte de nuestro compromiso continuo con la innovación y las soluciones centradas en el cliente, nVent SCHROFF está cambiando su oferta de gabinete de red y de colocación a la plataforma de Varistar CP. Los gabinetes de red y los gabinetes de colocación ahora están disponibles como configuraciones personalizables dentro de la plataforma Varistar CP.
El sistema de gabinetes Varistar CP está diseñado para ofrecer rendimiento, flexibilidad y durabilidad. Construido sobre una sólida estructura de bastidor soldado, soporta cargas estáticas de hasta 1600 kg y cumple con las estrictas normas sobre golpes y vibraciones (nivel IEC 61587-1 DL6), lo que lo hace ideal para entornos exigentes como centros de datos, instalaciones de telecomunicaciones y aplicaciones industriales.
Ahora, con la integración de las opciones de gabinetes de red y colocación, los clientes pueden beneficiarse de una solución unificada y escalable que simplifica la implementación y mejora la protección de los activos informáticos esenciales.
La configuración del gabinete es el elemento central de esta oferta. Desde el diseño y la gestión del flujo de aire hasta el tendido de cables y las características de seguridad, los gabinetes Varistar CP se pueden personalizar para satisfacer sus necesidades de gabinetes de red y gabinetes de colocación.
¿Le interesa obtener más información?
Comuníquese con nosotros, estamos aquí para ayudarlo a configurar la solución adecuada.
Comuníquese con Schroff | nVent SCHROFF