Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Imprimir
Rack Safety Plus - News article thumbail

nVent SCHROFF lanza una nueva unidad de distribución de energía y seguridad

Unidad de distribución de energía configurable de 19" con funciones de seguridad

LONDRES, 20 de febrero de 2023: nVent Electric plc (NYSE: NVT) ("nVent") se complace en anunciar la incorporación de voltajes comunes de Norteamérica a la línea Rack Safety Plus de unidades modulares de seguridad y distribución de energía diseñadas para proteger y conectar dispositivos electrónicos encerrados en gabinetes de 19".

Diseñadas en colaboración con los clientes de pruebas y mediciones, estas unidades deslizantes de 19" proporcionan funciones de entrada de energía, distribución de energía y seguridad que se requieren para el funcionamiento de sistemas de prueba semiautomatizados y totalmente automatizados. Las características principales de Rack Safety Plus incluyen tomacorrientes configurables, conectores de entrada y funciones de seguridad, como un botón de encendido de emergencia. Las actualizaciones a las nuevas versiones norteamericanas incluyen compatibilidad con alimentación de entrada de 120 V de CA o 208/240 V de CA, salidas configurables NEMA Tipo 5 y listado c(UL)us (pendiente). "Debido al concepto modular, los clientes ahorran tiempo y costos; ya no tendrán que desarrollar y fabricar este componente para su propia infraestructura", apunta Christian Ganninger, gerente global de productos para sistemas integrados.

Soluciones previamente certificadas

Rack Safety Plus cuenta con la certificación CE y tiene la certificación UL en proceso. Con el innovador configurador en línea de nVent, los usuarios pueden personalizar Rack Safety Plus para que se adapte a su aplicación específica sin perder ninguna aprobación, lo que les ahorra a los clientes el tiempo y los gastos de las pruebas adicionales de CE/UL.

Funciones de seguridad redundantes

El botón de emergencia ubicado en la parte delantera de la unidad cuenta con un circuito de seguridad que cumple con la norma en ISO 13849-1 categoría 3. Es posible que un interruptor de corte externo apague inmediatamente el equipo electrónico cuando se active el botón de emergencia.  El interruptor de apagado externo se controla mediante el relé de seguridad incorporado y los interruptores de seguridad redundantes para garantizar que Rack Safety Plus se apague, incluso si hay una falla en el dispositivo.

Las fallas se muestran en la parte frontal de la unidad y se puede conectar un EPO externo a la unidad y también se puede acceder a la señal de estado de EPO para dispositivos externos.

Modular y configurable

  • Entradas de CA de 120 y 208/240 V disponibles para voltajes comunes en Norteamérica e internacionales, con una amplia variedad de conectores de entrada. La entrada está protegida por un disyuntor y un filtro EMC opcional.
  • Las salidas traseras se pueden configurar con las salidas NEMA 5-15R, 5-20R, C13 y C19 para voltajes de CA. Las salidas de CC opcionales se pueden configurar para proporcionar alimentación de 5 V, 12 V, 24 V y 28 V de CC.
  • Los tomacorrientes de servicio se pueden agregar a la parte delantera o trasera de cualquier unidad, lo que proporciona acceso a la alimentación de la red eléctrica incluso cuando las salidas individuales están apagadas.
  • Todas las salidas están protegidas con disyuntores individuales montados en la parte delantera de la unidad, lo que facilita la identificación y el restablecimiento en caso de una falla.
  • También se pueden integrar unidades adicionales de protección contra sobrevoltaje y módulos limitadores de corriente. Esta funcionalidad es útil para evitar la desconexión del disyuntor causada por sobrecarga cuando la aplicación de prueba está equipada con varios dispositivos encendidos simultáneamente a través del interruptor principal.
  • Si bien Rack Safety Plus está diseñado como una unidad que integra las funciones de seguridad y distribución de energía en una caja de 19", las funciones de alimentación y seguridad se pueden separar en dos gabinetes a pedido del cliente.
  • Es posible la personalización y usar la imagen de marca individual con colores de pintura, logotipos e impresiones personalizados.

Para aquellos clientes que necesitan una solución rápidamente, varias configuraciones comunes están disponibles inmediatamente desde el inventario.

Con el lanzamiento de Rack Safety Plus en Norteamérica, nVent SCHROFF continúa apoyando a los clientes de pruebas y mediciones con soluciones confiables para ahorrar tiempo y dinero en el desarrollo.

MÁS INFORMACIÓN

Acerca de nVent

nVent es el principal proveedor mundial de soluciones de conexión y protección eléctrica. Creemos que nuestras soluciones eléctricas innovadoras hacen posibles sistemas más confiables y garantizan un mundo más seguro. Diseñamos, fabricamos, comercializamos, instalamos y damos servicio a productos y soluciones de alto desempeño que conectan y protegen algunos de los equipos, edificios y procesos cruciales más delicados del mundo. Ofrecemos una amplia gama de gabinetes, conexiones eléctricas y sujeción, y soluciones de gestión térmica de marcas líderes de la industria, reconocidas mundialmente por su calidad, confiabilidad e innovación. Nuestra oficina principal se encuentra en Londres, y nuestra oficina administrativa en Estados Unidos se ubica en Minneapolis. Nuestro sólido portafolio de las mejores marcas de productos eléctricos se remonta a más de 100 años e incluye nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF y TRACER.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF y TRACER son marcas registradas propiedad de nVent Services GmbH o sus afiliadas.

Contacto para medios

Jasmin Goelzenleuchter
Gerente de marketing
nVent
+31 638 324 143
Jasmin.Goelzenleuchter@nVent.com