Solución de subrack nVent SCHROFF conforme a EN 45545-2 para aplicaciones ferroviarias
nVent, líder mundial en soluciones de conexión y protección eléctrica, anuncia su portafolio de rieles guía mejorados para los subracks nVent SCHROFF de 19" y los gabinetes de 19". Los nuevos rieles guía cumplen con las normas UL94 V-0 y EN 45545-2, lo que garantiza una baja inflamabilidad y toxicidad, y cumplen con los requisitos de prueba R22, R23 y R24 con el nivel de peligro más alto, HL3. Estos rieles de guía también cumplen con los requisitos RoHS y REACH y no contienen halógenos de acuerdo con IEC 61249-2-21.
nVent, líder mundial en soluciones de conexión y protección eléctrica, anuncia su portafolio de rieles guía mejorados para los subracks nVent SCHROFF de 19" y los gabinetes de 19". Los nuevos rieles guía cumplen con las normas UL94 V-0 y EN 45545-2, lo que garantiza una baja inflamabilidad y toxicidad, y cumplen con los requisitos de prueba R22, R23 y R24 con el nivel de peligro más alto, HL3. Estos rieles de guía también cumplen con los requisitos RoHS y REACH y no contienen halógenos de acuerdo con IEC 61249-2-21.
La norma EN45545 se aplica a los vehículos ferroviarios y al material rodante, para proteger a los pasajeros del humo y los gases tóxicos en caso de incendio. Los rieles guía son la última incorporación de productos nVent SCHROFF compatibles con EN 45545-2, que se unen a las manijas eyectoras IEC e IEEE, incluidos los tipos IEL, IET y IES, bandas aislantes y colgadores de codificación. Se está realizando la certificación de las manijas trapezoidales estáticas y de otros componentes y accesorios.
Los rieles guía tipo accesorio ahora están disponibles, con un ancho de ranura de 2.5 mm y compatibles con rieles horizontales resistentes para aplicaciones de alto impacto y vibración. Los rieles guía con codificación (IEEE) están disponibles como versiones de una pieza con un ancho de ranura de 2.5 mm en longitudes de 160 y 220 mm. La actualización presenta un nuevo color: gris antracita moderno (RAL 7016), que reemplaza al color gris pebble (RAL 7032).
A partir de 2018, hemos invertido fuertemente en soluciones de gabinetes certificados para rieles para aplicaciones a bordo y en este momento, su ingeniería mejorada ofrece soluciones convenientes y certificadas modificadas del amplio portafolio de productos ferroviarios de nVent SCHROFF.
La norma EN45545 se aplica a los vehículos ferroviarios y al material rodante, para proteger a los pasajeros del humo y los gases tóxicos en caso de incendio. Los rieles guía son la última incorporación de productos nVent SCHROFF compatibles con EN 45545-2, que se unen a las manijas eyectoras IEC e IEEE, incluidos los tipos IEL, IET y IES, bandas aislantes y colgadores de codificación. Se está realizando la certificación de las manijas trapezoidales estáticas y de otros componentes y accesorios.
Los rieles guía tipo accesorio ahora están disponibles, con un ancho de ranura de 2.5 mm y compatibles con rieles horizontales resistentes para aplicaciones de alto impacto y vibración. Los rieles guía con codificación (IEEE) están disponibles como versiones de una pieza con un ancho de ranura de 2.5 mm en longitudes de 160 y 220 mm. La actualización presenta un nuevo color: gris antracita moderno (RAL 7016), que reemplaza al color gris pebble (RAL 7032).
A partir de 2018, hemos invertido fuertemente en soluciones de gabinetes certificados para rieles para aplicaciones a bordo y en este momento, su ingeniería mejorada ofrece soluciones convenientes y certificadas modificadas del amplio portafolio de productos ferroviarios de nVent SCHROFF.