Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Imprimir
tradeshow logos 2023

nVent SCHROFF en Embedded World 2024 en el pabellón 1, estand 1-211 Conectividad e Integración: Módulos de creación informática avanzada

nVent Electric plc, un proveedor mundial líder de soluciones eléctricas y de protección, presentará su amplia gama de componentes de alto desempeño y soluciones confiables en el campo de la computación avanzada en el mundo integrado de este año en Nuremberg desde el 9 al 11 de abril de 2024 bajo el lema "integración y conectividad: Bloques de construcción para informática avanzada". Las áreas de especialización incluyen "Socio de ingeniería", "Máximo desempeño", "Gestión térmica", "Conectividad" e "Integración" y en la exposición, nVent SCHROFF mostrará soluciones de productos probadas y comprobadas.

Como socio de ingeniería, nVent SCHROFF ayuda a sus clientes desde el desarrollo hasta el sistema completo para la aplicación final. Los clientes reciben asistencia desde el principio para configurar su sistema personalizado, incluyendo pruebas y simulaciones. Los configuradores en línea correspondientes facilitan la tarea. Muchos componentes y soluciones permiten un alto grado de flexibilidad en los diseños individuales. Por ejemplo, nVent SCHROFF presenta su plataforma RatiopacPRO para dispositivos de medición y prueba o instrumentos de laboratorio. Los usuarios seleccionan uno de los 220 gabinetes estándar o crean su propio diseño utilizando el configurador RatiopacPRO Style, aprovechando una amplia gama de tamaños, marcos, perforaciones, soluciones EMC y opciones de expansión y accesorios como nuevos diseños de manija. Hay una amplia gama de colores disponible para un diseño distintivo, y la opción de imprimir en las superficies permite a los usuarios cargar infinitas posibilidades de diseño.

El aumento de los requisitos de computación avanzada, como las mayores velocidades de datos y frecuencias de reloj, también exige el máximo desempeño en términos de EMC para las soluciones de gabinete utilizadas. Los componentes electrónicos deben estar cada vez más protegidos contra interferencias electromagnéticas. Para ofrecer a los desarrolladores soluciones seguras y preparadas para el futuro, nVent SCHROFF ha desarrollado aún más sus gabinetes y subracks. Las cubiertas especiales de los paneles laterales y las nuevas placas de cubierta, que también se pueden adaptar a los sistemas existentes en el campo, mejoran significativamente la atenuación de la protección en un rango de frecuencia de hasta 40 GHz.

El aumento del desempeño de los sistemas avanzados también está poniendo cada vez más en foco el tema de la gestión del calor.nVent SCHROFF tiene un laboratorio en el que los expertos utilizan simulaciones y pruebas para desarrollar soluciones de enfriamiento adecuadas para el sistema general que están optimizadas para las condiciones operativas individuales. En la feria comercial se presentarán ejemplos interesantes con opciones combinadas de refrigeración.

Con respecto a la conectividad, nVent SCHROFF presentará un plano posterior construido de acuerdo con la última especificación de serie de CPCI. Un grupo de trabajo recién formado en PICMG, con el respaldo de nVent SCHROFF, ha revisado la especificación existente para cumplir con los requisitos de la tasa de datos en aumento en el mercado. Los planos posteriores actualmente disponibles en el mercado admiten el estándar actual hasta PCI Express Gen3; el nuevo estándar será compatible con PCI Express Gen4 según corresponda. Por lo tanto, el nuevo plano posterior de nVent SCHROFF permite duplicar la tasa de datos anterior y ahora también admite 10 GbE-KR además de 10 GbE-T.

nVent SCHROFF suministra componentes y módulos individuales para informática avanzada. Apoya activamente a sus clientes con la integración al momento de configurar un sistema general. nVent SCHROFF demuestra todo el espectro de integración con un modelo complejo que muestra todas las etapas de la integración, comenzando por la estructura mecánica y la integración de ventiladores, placas base y controladores, para llegar finalmente a la integración en un gabinete para componentes electrónicos.

Las innovaciones presentadas en la feria comercial muestran claramente que nVent SCHROFF es más que un fabricante de carcasas mecánicas. La empresa se centra en soluciones individuales para diversos mercados, como telecomunicaciones, tecnología de medición y pruebas, industria aeroespacial y muchos otros sectores de informática intensiva.

Conozca la amplia gama de productos y servicios de nVent SCHROFF, vea demostraciones en vivo y hable con expertos de confianza de nVent en el Pabellón 1, estand 1-211 del 9 al 11 de abril en Embedded World.

Obtén tu boleto gratis ahoraCódigo de registro: Ew24517702