nVent lanza brazos de soporte con flexibilidad superior para gabinetes electrónicos
Brazos de soporte de nVent SCHROFF disponibles para monitores con o sin teclado y mouse
LONDRES – 08 de junio de 2021 – nVent Electric plc (NYSE:TNV) ("nVent"), líder mundial en soluciones de protección y conexión eléctrica, ha introducido hoy dos nuevos brazos de soporte para las plataformas de gabinete de electrónica nVent SCHROFF Novastar y Varstar.
Ideales para aplicaciones de prueba y medición, estos brazos de soporte están disponibles solo para teclado, monitor de video y mouse, o monitor. Ambos modelos proporcionan una flexibilidad superior con amplios rangos de rotación, pivote, inclinación y posicionamiento. Cuando no está en uso, el brazo del monitor se puede plegar hasta una profundidad de 5", ajustándose en el lado del panel del gabinete para ahorrar espacio.
"En los institutos de investigación o los entornos de laboratorio, es frecuente que un operador interactúe con los sistemas electrónicos alojados en armarios", señala Pradipto Bhowmick, gerente de productos para gabinetes electrónicos. "Los nuevos brazos de soporte de nVent SCHROFF proporcionan a los operadores flexibilidad y funcionalidad, lo que les permite hacer su trabajo de manera cómoda y eficaz".
Los dos modelos de brazos de soporte están frabricados principalmente de acero y aluminio, y son compatibles con los gabinetes electrónicos nVent SCHROFF Novastar y Varstar. En el caso de los gabinetes Novastar, el soporte resistente se fija fácilmente al bastidor del gabinete, mientras que el brazo de soporte Varstar se fija al panel lateral; ambos modelos se pueden adaptar según sea necesario.
Las dos características de diseño proporciona la libertad de varios tipos de rotación (rotación del brazo de 180° o ajuste panorámico de 90° hacia la derecha e izquierda), pivote (+65° hacia arriba y -30° hacia abajo) e inclinación para proporcionar una posición de trabajo ideal tanto para visualizaciones verticales como horizontales. Incluso con esta amplitud de movimiento, los cables están protegidos y organizados gracias a los conductos de cable integrados dentro del brazo de soporte.
El soporte exclusivo para monitores puede albergar monitores de hasta 24 pulg. y puede soportar un peso máximo de 8 kg. El brazo de soporte para el monitor y el teclado está diseñado para monitores de hasta 27 pulg. y un peso máximo de 10 kg. La fijación de los monitores al soporte está estandarizada por VESA MIS-D con puntos de fijación de 100 x 100 mm y 75 x 75 mm.
Acerca de nVent
nVent es el principal proveedor mundial de soluciones de conexión y protección eléctrica. Creemos que nuestras soluciones eléctricas innovadoras hacen posibles sistemas más confiables y garantizan un mundo más seguro. Diseñamos, fabricamos, comercializamos, instalamos y damos servicio a productos y soluciones de alto desempeño que conectan y protegen algunos de los equipos, edificios y procesos cruciales más delicados del mundo. Ofrecemos una amplia gama de gabinetes, conexiones eléctricas y sujeción, y soluciones de gestión térmica de marcas líderes de la industria, reconocidas mundialmente por su calidad, confiabilidad e innovación. Nuestra oficina principal se encuentra en Londres, y nuestra oficina administrativa en Estados Unidos se ubica en Minneapolis. Nuestro sólido portafolio de las mejores marcas de productos eléctricos se remonta a más de 100 años e incluye nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF y TRACER.
nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF y TRACER son marcas registradas propiedad de nVent Services GmbH o sus afiliadas.
Contacto para medios
Jasmin Goelzenleuchter
Gerente de marketing
nVent
+31 638 324 143
Jasmin Goelzenleuchter