Gabinetes exteriores modulares - Protección confiable para aplicaciones exteriores ferroviarias
nVent SCHROFF rediseñó el gabinete modular exterior y lo equipó con mejoras funcionales. Además de cumplir con los estándares y normas internacionales pertinentes, el gabinete modular para exteriores nVent SCHROFF también cumple con la certificación de ferrocarril pertinente. El gabinete proporciona protección confiable contra condiciones ambientales como calor, frío, viento, humedad, polvo y riesgos, incluidos impactos y vibraciones, así
como contra intrusión y vandalismo para los sistemas electrónicos instalados en aplicaciones de vías exteriores (por ejemplo, estaciones, cajas de señales y cruces de nivel). Esto aumenta la seguridad y confiabilidad de las aplicaciones, extiende el ciclo de vida del producto y reduce los costos de operación totales.
Para garantizar un rango óptimo de temperatura de funcionamiento en el gabinete, se pueden obtener diferentes opciones con el gabinete modular de aire exterior nVent SCHROFF. Su diseño de doble pared puede disipar una salida térmica de hasta 24 vatios. El gabinete modular para exteriores estándar para aplicaciones ferroviarias está equipado con enfriamiento activo a través de un juego de ventiladores. Dos ventiladores integrados de 24 V de CC en la parte superior del gabinete extraen aire frío a través de las puertas y soplan aire caliente a través del techo exterior, lo que proporciona un coeficiente de transferencia de calor de 160 W/K y una capacidad de flujo de aire de 540 m³/h. También es posible equipar el gabinete con unidades de aire acondicionado.
El bastidor de perfil de aluminio y el diseño de doble pared del gabinete ofrecen estabilidad estructural rígida con una carga estática de 400 kg. El diseño particularmente resistente se logra gracias a los bloques de esquinas integrados en el marco del gabinete y a las bisagras del perfil de aluminio para las puertas. El gabinete ha pasado todas las pruebas relevantes de resistencia a choques y vibraciones, así como las pruebas de resistencia al viento y sísmicas, con valores muy buenos.
Para garantizar la protección contra líquidos penetrantes como resultado de la lluvia, la nieve, la suciedad o contaminación, el gabinete exterior ahora está equipado con juntas completas de forma en el sitio. En las puertas del gabinete, este efecto de sellado se logra mediante juntas acoplables extraíbles. Para facilitar el mantenimiento al reemplazar las cubiertas exteriores, los componentes instalados siguen protegidos por las juntas de la pared interior.
Un kit de puesta a tierra con punto de puesta a tierra central proporciona la conexión equipotencial necesaria. Los paneles interiores garantizan una protección de compatibilidad electromagnética suficiente, que alinea completamente el marco de aluminio. Esta protección se puede extender como una opción.
El alto nivel de robustez y estabilidad del gabinete modular para exteriores SCHROFF ofrece protección contra el vandalismo y el acceso no autorizado, mientras que los paneles, las bisagras y las trabas recientemente diseñados aumentan aún más esta protección. Los paneles externos constan de acero recubierto con zinc-magnesio de 1.5 mm de espesor y, además, tienen un recubrimiento electrostático en el exterior. Los paneles interiores constan de una lámina metálica de aluminio de 1 mm de grosor. Todos los tornillos de pared son a prueba de vandalismo y solo se pueden acceder desde el interior del gabinete. La cubierta superior, los paneles laterales y las cubiertas posteriores de la base solo se pueden quitar cuando las puertas están desbloqueadas.
El gabinete exterior de SCHROFF es muy versátil y se puede adaptar para adaptarse a los requisitos individuales. Esto se facilita gracias a la escalabilidad del diseño del gabinete, así como por la amplia selección de accesorios de 19 pulg. El gabinete tiene un ancho ajustable de 700 a 2000 mm, una altura de 1000 a 2100 mm y una profundidad de 500 a 1200 mm en incrementos de 50 mm. El diseño permite el acceso al interior del gabinete desde todos los lados para que el trabajo de instalación, mantenimiento y reparación en los componentes instalados se pueda realizar fácilmente.
nVent también ofrece la opción de integrar varios componentes como servicio. Las baterías, los rectificadores, los convertidores y los sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) también están integrados, así como los cables necesarios, los componentes para el monitoreo ambiental (EMX), los paneles de control y el enfriamiento redundante. Además, nVent ayuda a sus clientes con pruebas y simulaciones en sus propios laboratorios para garantizar que se cumplan con los requisitos colocados en el gabinete.