Sistema de gabinete personalizado para cliente especializado
Trabajamos con Vortex Systems para crear una configuración de gabinete personalizada para un cliente gubernamental con soportes especializados y modificaciones flexibles.
Obligatorio
Vortex Systems LLC es una empresa con sede en Enfield, CT que proporciona equipos de prueba de componentes de aeronaves de soporte terrestre manuales o automatizados. Vinieron a nVent SCHROFF en búsqueda de un fabricante de gabinetes que pudiera ser flexible en modificaciones a gabinetes específicamente en pequeñas cantidades.
Desafío
nVent SCHROFF pudo ayudar con los requisitos de Vortex Systems con modificaciones a tan solo un gabinete. nVent SCHROFF pudo ayudar con la fase de diseño y ser flexible cuando las solicitudes de modificación de accesorios y hardware surgieron después de que se entregaron los gabinetes iniciales.
Solución
nVent SCHROFF pudo ayudar al cliente a lograr una plataforma de gabinete estandarizada mientras mantuvo la flexibilidad de agregar tantos gabinetes como fuera necesario para satisfacer las necesidades de Vortex Systems. nVent SCHROFF también creó soportes especializados para ayudar a Vortex a vincular los gabinetes.
Detalles del proyecto
Ubicación: Norteamérica
Tipo de sistema: configuraciones y accesorios de gabinete de 19"
Tecnología: Gabinetes y accesorios de paneles
Alcance del producto: Gabinetes Varistar, unidades de aire acondicionado, paneles frontales, rieles personalizados
Fecha/plazo: 2019