Varistar CP Top Cover con bandeja de ventilador
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Varistar CP Top Cover con bandeja de ventilador
Varistar Fan Top Cover con 3 ventiladores, ampliable a 6 ventiladores.
Detalles
Recursos
Características
- 6 ventiladores axiales instalados
- Enchufe Schuko/IEC 60320 C12
- 6 ventiladores axiales de ahorro de energía instalados
- Amplio rango de entrada de potencia 90-260 VAC
- Control de velocidad con sensores 2T˚
- Alarma sobre T? Y Fain del ventilador (panel de visualización en las salidas frontales y de relé)
- Control remoto sobre Modbus RTU o Guardian
Especificaciones
| Tipo de producto | Ventilador |
| Material | Acero |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.