Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

20630-281 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Varistar CP Marco de gabinete, carga pesada sísmica

Carcasa de acero soldada diseñada específicamente para proteger equipos en áreas con actividad sísmica y satisfacer los requisitos de Bellcore Zore 4.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Carga dinámica 500kg
Carga estática 1600kg
Tipo de producto Gabinete / Rack Frame
Material del bastidor Acero
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.