Varistar CP 19" Swing Frame Trim
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Varistar CP 19" Swing Frame Trim
El marco oscilante Varistar CP proporciona un uso óptimo del espacio dentro del rack. Los marcos swing vienen con asas.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                                              
Características
- Incluye mango y corte para ojos de cable
- Para cubrir la brecha entre el marco oscilante y el gabinete vertical para gabinetes de 800 mm de ancho
- Soporte máximo de oscilación: 120 o 160
- Para bastidor oscilante con capacidad de carga de 150 kg, se recomienda una parada por razones de seguridad
- Cierre n.º 333
- Llave de repuesto para cilindro semiperfil DIN
Especificaciones
| Tipo de producto | Gabinete / Rack Frame | 
| Material | Acero | 
| Compatible con | Varistar CP | 
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.