Refrigeradores termoeléctricos interior/exterior
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Refrigeradores termoeléctricos interior/exterior
Los enfriadores termoeléctricos minimizan el tiempo de inactividad y la pérdida de componentes al eliminar el calor alrededor de los componentes críticos dentro de un recinto. Estos refrigeradores compactos y de bajo perfil que utilizan el efecto Peltier permiten enfriar pequeños recintos interiores y exteriores. No se requieren condensadores, compresores o filtros, lo que la convierte en una solución fiable para entornos exigentes de bajo mantenimiento y bajo ruido.
Funciona en el efecto Peltier para enfriar o calentar
Estándares del sector
UR, cUR Recognized; Type 12, 3R, 4, 4X; File No. SA6453
CE
IP 65
Detalles
Recursos
Características
- Funciona en el efecto Peltier para enfriar o calentar
- No contiene refrigerante, por lo que es amigable con la tierra
- El diseño sin filtro reduce los requisitos de mantenimiento
- Aire acondicionado sin compresor para aplicaciones exigentes en interiores y exteriores
- Precableado con bloque de terminales simple para conexiones de cableado fáciles
- Modelos envolventes y sin envoltura incluidos en paquetes estándar
- Rango de temperatura de funcionamiento de -40 C (-40 F) a 55 C (131 F)
- Montaje de rebaje parcial
- Funcionamiento alimentado por CC para aplicaciones de 24V y 48V
- El diseño de perfil bajo permite el montaje vertical y horizontal en cualquier carcasa para evitar interferencias con los componentes internos
Especificaciones
3D Step
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.