Kits de tornillos y bolsillos para documentos
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Compatible con
- Material
- Cantidad del paquete
- Acabado
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Longitud
Filtro aplicado: 1
Productos | 13 resultados (47 artículos )

Kit de tuerca jaula
Las tuercas de jaula permiten un rango de elección de tamaños de tuerca y pernos y se reemplazan fácilmente a diferencia de los agujeros pre-roscados.

Slide Nut Kit
Kit de tuerca deslizante para montaje variable de componentes de 19".

Kit de tuerca deslizante para C-Rail
C-Rails son para una mejor gestión de cables. SCHRODD C-Rails se puede sujetar al ojo del cable para el montaje.

Tuerca deslizante
Kit de tuerca deslizante para montaje variable de componentes de 19".

Kit de nuez cuadrada
Las tuercas cuadradas tienen una superficie de contacto más alta y no se redondean a diferencia de las tuercas hexagonales.

Bolsillo de documentos
Bolsillos de documentos para el almacenamiento de documentos y diagramas de circuitos.

Varistar Kit de montaje
Kit de montaje para el montaje de accesorios directamente en Varistar Frame.

Tornillo Panhead, Pozidrive
Tornillo Panhead, Pozidrive.

Lavadora de puesta a tierra y puesta a tierra

Herramienta de montaje para tuercas de jaula
Herramienta de montaje para tuercas jaula.

Etsirack Back-to-Back Kit de montaje
Etsirack Back-to-Back Kit de montaje.

Tornillo Panhead
Tornillos autorroscantes, tornillos autoperforantes y tornillos de máquina.