Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Paneles delanteros atornillados

Paneles delanteros atornillados
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Tipo
  • Compatible con
  • Apantallamiento EMC
  • Material
  • Acabado frontal
  • Acabado trasero
  • Bordes tratados
  • Altura del rack
      Aplicar
    • Altura
        Aplicar
      • Ancho del rack
          Aplicar
        • Anchura
            Aplicar
          Filter1

          Filtro aplicado: 1

          Productos | 4 resultados (13 artículos )

          Front Panel Hinge

          Bisagra del panel frontal InPac

          El panel abatible inferior se puede montar en el caso InPac.
          front panel partial

          Panel frontal 1 U, montaje en riel horizontal

          El panel frontal de 1 U permite al usuario cubrir una sección de 1 U en una caja o subrack.
          front panel

          Panel frontal InPac

          El panel frontal se puede ensamblar en el caso InPac.
          front panel hinged

          InPac Panel frontal, con bisagras inferiores

          El panel frontal con bisagras inferior se puede combinar con las cajas InPac.