Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Número de ranuras
- Tipo
- Tipo de panel posterior
- Transferencia de datos
- Potencia por ranura
- Tensión de entrada de CA
- Dirección del flujo de aire
- Altura del rack
- Tipo de fuente de alimentación
- Fuente de alimentación incluida
- E/S posterior
- De conformidad con
Filtro aplicado: 1
Productos | 2 resultados (2 artículos )

Sistema PXI Express, 4 U, 8 ranuras, 44 HP
Chasis PXI Express de escritorio para un controlador de sistema PXI Express y 7 tarjetas PXI o PXI Express.

Sistema PXI Express, 4 U, 8 ranuras, Gen2/3
Chasis PXI Express de escritorio para un controlador de sistema PXI Express y 7 tarjetas PXI o PXI Express.