Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Otros accesorios

Otros accesorios
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Compatible con
  • Altura del rack
      Aplicar
    • Altura
        Aplicar
      • Montaje
      • Material
      • Ancho del rack
          Aplicar
        • Anchura
            Aplicar
          • Fondo
              Aplicar
            • Acabado frontal
            • Longitud
                Aplicar
              • Acabado trasero
              • Bordes tratados
              Filter1

              Filtro aplicado: 1

              Ver todos los filtros (1)

              Productos | 17 resultados (35 artículos )

              EuropacPRO central locking

              EuropacPRO Cierre Central

              Bloqueo central para PCB sin paneles frontales.
              support rail

              EuropacPRO Support Rail según DIN 43880 y DIN 60715

              Carril de apoyo para sujetar en retenedor de módulos según DIN 43880.
              EuropacPRO rear hood

              EuropacPRO Capucha Trasera para Junta EMC de Acero Inoxidable

              Capucha trasera para subracks.
              cover strips

              Tira horizontal de la cubierta de la perforación del carril

              La tira de cubierta se puede insertar en una ranura en el riel horizontal resistente.
              19 fan to subrack

              19" Empujador Fan Unit EuropacPRO Soporte de conexión

              Los soportes se utilizan para conectar las unidades de ventilador a un subrack.
              torx screwdriver

              Torx Destornillador

              Herramienta para diferentes tornillos torx.
              19 adaptor

              Etsirack 19" a 21" kit adaptador

              Los soportes del adaptador permiten montar un sub-ack de 19" de ancho en un Etsirack de 21" de ancho.
              wall mounting bracket

              EuropacPRO Soporte de montaje en pared

              El braket de montaje en pared permite la fijación de un subrack a una pared.
              telescopic slides c profile

              Adaptador de perfil C para subracks ensamblados en gabinetes

              El perfil C fija el suback junto con el perfil de guía (ensamblado en el panel lateral del suback) cuando se monta en un gabinete.
              cover plate fixing kit

              EuropacPRO Cover Plate Bloqueo Kit

              Sujeción adicional de la placa de cubierta resistente para proteger contra golpes y vibraciones.
              Chassis Plate for Subrack-particial width

              KIT Placa de Montaje Particial Width

              Tornillos Panhead.
              tape measure

              Cinta métrica

              Cinta métrica de 2 m de longitud con cm, U y HP gradación.