Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

perforated door Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Novastar Puerta de Acero Perforado

Las puertas perforadas permiten una ventilación del 60 %, lo que permite una mejor refrigeración pasiva. Las puertas perforadas Novastar vienen con ángulo de apertura de 180° y aspecto estético.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Tipo de producto Puerta de gabinete
Material Acero
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.