Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Novastar cabinet with door and rear panel Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Gabinete Novastar con puerta acristalada y panel trasero

Armarios de aluminio con diseño atractivo, ideales para electrónica general, pruebas y medición, audio / video y aplicaciones de radiodifusión.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material del bastidor Aluminio
Material Aluminio; Acero
Tipo de producto Gabinete
De conformidad con IEC 60529; IEC 60297-3-100
Grado de protección IP20
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.