Manijas
Filtro aplicado: 1
Productos | 8 resultados (20 artículos )

Mango plegable Comptec, RAL 7016
Las manijas plegables se pueden utilizar en lugar de las manijas premontadas.

Mango plegable Die-Cast, RAL 9005, Negro
Las manijas plegables se pueden utilizar en lugar de las manijas premontadas.

Manija de plástico plegable
Las manijas plegables se pueden utilizar en lugar de las manijas premontadas.

Manija delantera, retrofitting para RatiopacPRO
Manillas delanteras para retrofitting RatiopacPRO/-AIR.

PropacPRO Tip-Up Mango
La manija de transporte de punta se puede utilizar para llevar un caso o se puede utilizar para volcar el caso.

Mango de correa universal, 22 o 25 mm
La manija universal de la correa se puede montar en el panel lateral de casos.