Panel frontal
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Tipo
- Compatible con
- Altura del rack
- Ancho del rack
- Fondo
- Material
- Acabado frontal
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- Altura
- Anchura
Filtro aplicado: 1
Productos | 3 resultados (13 artículos )

HF Frame Type Plug-in Unidad Asamblea Kit
El kit permite al usuario ensamblar partes de un cassette HF.

HF Frame Type Plug-in Unidad Panel frontal, conductivo
Al, 2,5 mm, anodizado frontal, conductor para cassette HF. Sin blindaje.

HF Frame Type Plug-in Unidad Panel frontal, Refrofit Shielding
Al, 2,5 mm, anodizado delantero, conductor trasero, con ranuras laterales para empaque de acero inoxidable EMC.