Frente
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Ancho del rack
Filtro aplicado: 1
Productos | 6 resultados (42 artículos )

Carril horizontal delantero, tipo H-KD, pesado, labio corto
Rieles horizontales de aluminio del tipo H-KD.

Riel horizontal, delantero, tipo R-KD, robusto, labio corto
El tipo de riel horizontal resistente puede soportar golpes y vibraciones de hasta 25 g

Riel horizontal, frontal, tipo L-KD, ligero, labio corto
El riel horizontal con un labio corto hace un diseño limpio al panel frontal ensamblado.

Riel Horizontal, Frente, Tipo L-OD, Luz, Sin Labio
El riel horizontal sin labio permite el uso de un panel frontal de 6 U para un subrack que se divide en 2 x 3 U.

Riel horizontal, delantero, tipo R-LD, robusto, labio largo
El tipo de riel horizontal resistente puede manejar golpes y vibraciones de hasta 25 g.

Riel horizontal, frontal, tipo H-LD, pesado, labio largo, para aplicación IEEE
El riel horizontal con labio largo permite el uso de asas de inserción / extracción IEEE.