Ángulo trasero robusto EuropacPRO para junta textil EMC


Ángulo trasero robusto EuropacPRO para junta textil EMC
El perfil de esquina cubre la ranura entre el panel lateral y el panel trasero de un subrack. Necesario para un adecuado blindaje EMC.
Detalles
Recursos
Características
- Requerido para el blindaje de la parte trasera
- También se puede utilizar como cierre frontal cuando se utiliza un soporte de 19" ajustable en profundidad
Especificaciones
Material | Aluminio |
Tipo de producto | Tapa |
Familia de productos | EuropacPRO |
Tipo | Accidentado |
Compatible con | Subpistas |
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.