CPCI
Filtrar por
Filtro aplicado:
				1
Borrar filtros
- Tipo de producto
 - Número de ranuras
 - Tipo
 - Tipo de panel posterior
 - Transferencia de datos
 - Potencia por ranura
 - Tensión de entrada de CA
 - Dirección del flujo de aire
 - Altura del rack
 - Tipo de fuente de alimentación
 - Fuente de alimentación incluida
 - E/S posterior
 - De conformidad con
 
Filtro aplicado: 1
Productos | 14 resultados (14 artículos )

Sistema CPCI con PSU ATX, 3 U, 8 ranuras
          Sistema CompactPCI sin ventilador de 3 U para ocho placas de 3 U y fuente de alimentación ATX incorporada.
        

Sistema CPCI con PSU ATX, 6 U, 8 ranuras
          Sistema Fanless CompactPCI de 6 U para ocho placas de 6 U y fuente de alimentación ATX incorporada.
        

Sistema CPCI con PSU ATX, 7 U, 8 ranuras
          Sistema CompactPCI de 7 U para ocho placas de 6 U y fuente de alimentación ATX incorporada.
        

Sistema CPCI con PSU ATX, Escritorio, 4 U, 8 ranuras, 84 HP
          Chasis de escritorio CompactPCI para ocho placas de 3 U y fuente de alimentación ATX incorporada.
        

Sistema CPCI con PSU ATX, Horizontal, 1 U, 2 Ranuras
          Sistema CompactPCI de 1 U para dos placas de 6 U con fuente de alimentación ATX incorporada.
        

Sistema CPCI con PSB, 10 U, 14 ranuras
          Sistema CompactPCI de 10 U con PSB para catorce placas de 6 U y hasta cuatro fuentes de alimentación conectables de 3 U.
        

Sistema CPCI con PSU enchufable, 4 U, 8 ranuras
          Sistema CompactPCI de 4 U para ocho placas de 3 U y una fuente de alimentación enchufable de 3 U.
        

Sistema CPCI con PSU Enchufable, Escritorio, 4 U, 8 Ranuras, 44 HP
          Chasis de escritorio CompactPCI para ocho placas de 3 U y una fuente de alimentación enchufable de 3 U.
        

Sistema CPCI con PSU enchufable, PSB H.110, 4 U, 8 ranuras
          Sistema CompactPCI de 4 U con PSB y H.110 para ocho placas de 6 U y dos fuentes de alimentación CompactPCI 3 U.
        

Sistema CPCI para PSU ATX, Horizontal, 2 U, 4 Ranuras
          Sistema CompactPCI de 2 U para cuatro placas de 6 U con fuente de alimentación ATX incorporada.
        

Sistema CPCI para PSU Enchufable, Horizontal, 1 U, 2 Ranuras
          Sistema CompactPCI de 1 U para dos placas de 6 U y una fuente de alimentación conectable CompactPCI de 3 U.
        

Sistema CPCI para PSU Enchufable, Horizontal, 2 U, 4 Ranuras
          Sistema CompactPCI de 2 U para cuatro placas de 6 U y una fuente de alimentación conectable CompactPCI de 3 U.