Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Conectores

Conectores
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Tipo
  • Compatible con
  • Material
  • Acabado
Filter1

Filtro aplicado: 1

Ver todos los filtros (1)

Productos | 18 resultados (52 artículos )

keying coding pin for connectors

Conector Keying/Coding Tira de contacto

La codificación del conector se utiliza para proporcionar seguridad contra la inserción incorrecta.
keying coding pin for connectors

Conector Keying / Codificación Pin

El pin de codificación del conector se utiliza para proporcionar seguridad contra la inserción incorrecta.
solder strip conductor

Conductor de tira de soldadura

Vinculación eficiente de conexiones en la misma red y con el mismo potencial.
locking lever

Carcasa de conector para tipo C y R, en blanco

La carcasa del conector se fija a la placa con tornillos; Se instala sobre postes de envoltura de alambre.
keying/coding pegs for female connectors or keying/coding strips

PSU Keying / Codificación para conectores hembra de 19"

Clavija / codificación para el conector de acoplamiento H15 de fuentes de alimentación con conector H15.
spring contacts for crimping

Contactos de primavera para Crimping

El contacto de resorte para engarzar se puede utilizar junto con los conectores DIN Form D.
keying coding pin for connectors

Conector Tipo E, G, elemento espaciador

Elemento espaciador, conectores tipo E y tipo G.
connector type c

Conector tipo C, EN 60603, DIN 41612, para cable cinta

Conector DIN macho / hembra forma C. Clase de requisito 2 según EN 60603 (DIN 41642).
connectors type b

Conector tipo B, EN 60603, DIN 41612

Conector DIN macho / hembra Forma B. Requisito clase 2 según EN 60603 (DIN 41642).
connector type c

Conector tipo C, EN 60603, DIN 41612

Conector DIN macho / hembra forma C. Clase de requisito 2 según EN 60603 (DIN 41642).
connector type d

Conector tipo D, EN 60603, DIN 41612

Conector DIN macho / hembra forma D. Clase de requisito 2 según EN 60603 (DIN 41642).
connector type f

Conector tipo F, EN 60603, DIN 41612

Conector DIN macho / hembra F. Clase de requisito 2 según EN 60603 (DIN 41642).