Pie trasero CompacPRO con protección de borde


Pie trasero CompacPRO con protección de borde
La proctección de pie / borde trasero se puede utilizar para los casos CompacPRO. El pie de 35 mm de profundidad se puede montar en la parte trasera de la caja.
Detalles
Recursos
Características
- El pie de 35 mm de profundidad se puede montar en la parte trasera de la caja
Especificaciones
Compatible con | Casos |
Familia de productos | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; InPac |
Tipo de producto | Pie |
Tipo | Pie |
Material | Poliuretano |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.