Kit de enlace de conector de guía de raíl con manguera y accesorios
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit de enlace de conector de guía de raíl con manguera y accesorios
Los enlaces del conector de guías nVent ERICO Cadweld están diseñados para soldarse a la red de raíles en el nivel del eje neutral del perfil del raíl. Para garantizar la integridad de la conexión, la fijación se debe hacer usando material de soldadura nVent ERICO Cadweld.
Detalles
Recursos
Vídeo
Características
- Proporciona resistencia eléctrica constante
- Fácil instalación, con capacitación mínima requerida para el instalador
- Equipo de instalación simple y fácilmente portátil
- Se puede usar igualmente en raíles nuevos, usados y viejos
- Alta duración
- Se entrega como un kit que incluye todos los componentes necesarios para el lugar del trabajo
- Los enlaces para conectores de carriles nVent ERICO Cadweld y el material de soldadura nVent ERICO Cadweld proporcionan juntas con máxima resistencia a la corrosión
- Incluye componentes de conexión y clips de guía
Especificaciones
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.