Herramientas y troqueles para crimpado
Filtro aplicado: 1
Productos | 12 resultados (75 artículos )

Herramienta para crimpado, bomba de pie
          Herramienta hidráulica que se activa con el pie para hacer conexiones de terminales de cable crimpadas aptas para conductores trenzados.
        

Troquel para herramienta de crimpado, tipo M2
          Se utilizan moldes para hacer conexiones de terminales de cable crimpadas aptas para conductores trenzados.
        

Herramienta para crimpado, hidráulica, de uso rudo
          Herramienta de compresión de crimpado hidráulico manual para aplicaciones de servicios pesados y tamaños de conductor de hasta 800 kcmil trenzado.
        

Troquel para herramienta de crimpado, tipo M3
          Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0,4".
        

Troquel para herramienta de crimpado, tipo M4
          Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0,67".
        

Herramienta para crimpado, hidráulica
          Herramienta de compresión de crimpado hidráulico manual que ofrece un elevado nivel de fuerza para usar en conductores de tamaño de hasta 600 kcmil trenzado.
        

Herramienta para crimpado, manual
          Herramienta de crimpado manual con forma hexagonal para compresión de conductores con tamaño de hasta 600 kcmil trenzado.
        

Troquel para herramienta de crimpado, tipo ML
          Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0,2".
        

Herramienta para crimpado, propulsada por baterías
          Herramienta hidráulica a batería que se usa para realizar conexiones de terminales de cable crimpados para conductores trenzados.
        

Batería para herramienta de crimpado
          High-performance 18 volt DC lithium-ion battery suitable for M3B and MLB crimping compression tools.
        

Cargador de bacteria para herramienta de crimpado
          Cargador universal que utiliza baterías de iones de litio CC de 18 voltios para recargar herramientas de compresión de crimpado.
        

Herramienta de compresión
          Herramienta de compresión manual para compresión de conductor hasta 3/16" trenzado o rígido.