Conductores
Productos | 83 resultados (562 artículos )

Kit de enlace de conector de guía de raíl
Los kits de unión de conector de guía de raíl proporcionan todos los artículos necesarios para crear una conexión de unión de señal soldada a la cabeza del raíl.

Conductor redondo nVent ERICO Cu-Bond
Antirrobo; y ofrece un núcleo de acero que es difícil de cortar con herramientas manuales.

Conductor terminado nVent ERICO Ericore
Cable de baja impedancia y baja inductancia diseñado para minimizar la tensión acumulada debido a los impulsos del rayo.

Derivación doble de circuito de guía de la base de raíl, manija en T

Kit de enlace de conector de guía de raíl nVent ERICO Cadweld Plus
Kit de enlace de conector de guía de raíl nVent ERICO Cadweld Plus, Single-leg, provides all the items required to make a welded bond connection to the web of the rail using nVent ERICO Cadweld Plus.

Enlace de conector de guía de raíl
The Rail Track Connector Bond, Single-Leg, is intended to be welded to the web of the rail at the rail profile neutral axis level to create a permanent, irreversible connection.

Conector de enlace temporal de base de raíl


Conductor de cinta
Conductor de bajada de baja impedancia de cobre plano para usarse en aplicaciones de puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas.

Enlace de tapones, señal
Conexión mecánica al alma del raíl que se usa para aplicaciones de señalización.

Kit de enlaces de protector de hilos de raíl, estilo XS

Enlace de raíl de soldadura por arco, energía, formado
Unión eléctrica de raíl de soldadura por arco con estilo de terminal AT.