nVent ERICO es líder en la fabricación de varillas de puesta a tierra y ofrece una línea completa de accesorios y varillas de puesta a tierra para los diferentes tipos de necesidades de los clientes. Desde nuestras varillas recubiertas de cobre, que son líderes en el sector, hasta varillas de cobre macizo, varillas de acero inoxidable o varillas galvanizadas, nVent ERICO tiene una solución de varillas de puesta a tierra en la que se puede confiar.
Filtro aplicado: 1
Productos | 13 resultados (274 artículos )

Pica de puesta a tierra de cobre macizo, con punta
Las picas de cobre macizo, fabricadas con cobre duro altamente conductor, son ideales para altas resistividades del suelo o áreas con alto contenido de sal.

Picas de puesta a tierra de acero inoxidable, con punta
larga duración, resistencia mecánica, resistencia a la corrosión, galvánico, metales disímiles, 304 SS.

Picas de puesta a tierra galvanizadas, con punta
Puesta a tierra, conexión a tierra, metales disímiles, corrosión galvánica.

Pica de puesta a tierra cobreada, con punta
Las varillas de cobre electrolítico nVent ERICO combinan la resistencia del acero, que facilita la instalación, con cobre unido molecularmente para brindar una excelente resistencia a la corrosión.

Electrodo químico de puesta a tierra
Contiene sales electrolíticas naturales que se diluyen dentro del terreno circundante de acuerdo a su condición para incrementar su conductividad.

Mezcla de sales para electrodos químicos de puesta a tierra
Los paquetes individuales de mezcla de sal están disponibles a la venta por separado del conjunto de varillas de puesta a tierra.

Picas de puesta a tierra de acero inoxidable, seccional
Larga duración, resistencia mecánica, resistencia a la corrosión, galvánico, metales disímiles.

Pica de puesta a tierra cobreada, seccional
Las varillas de cobre electrolítico nVent ERICO combinan la resistencia del acero, que facilita la instalación, con cobre unido molecularmente y un proceso de roscado por extrusión, para brindar una excelente resistencia a la corrosión.

Pica de puesta a tierra cobreada, un latiguillo
Solución personalizable de puesta a tierra.

Pica de puesta a tierra cobreada, dos latiguillos
Puesta a tierra de poste de tendido eléctrico antirrobos, montado en fábrica.

Pica de puesta a tierra cobreada, barra de corte
Puesta a tierra, cobre electrolítico, varilla de puesta a tierra.

Kit de electrodos para conexión a tierra de conveniencia
Instalación ergonómica, kit de varilla de puesta a tierra, varilla de puesta a tierra a abrazadera de conductor, manguito guía.