Adaptadores y fijadores de terminal aéreo
Subcategorías
Productos | 8 resultados (81 artículos )

Adaptador hembra-hembra, rosca con sistema imperial
          Adaptador roscado con cuerpo hexagonal para facilitar el ajuste.
        

Adaptador macho-macho, rosca con sistema imperial
          Adaptador roscado de terminal aéreo con cuerpo hexagonal para facilitar el ajuste.
        

Adaptador hembra-macho, rosca con sistema imperial
          Adaptador roscado con cuerpo hexagonal para facilitar el ajuste.
        

Adaptador giratorio hembra-hembra, rosca con sistema imperial
          Permite posicionar el terminal aéreo de forma vertical cuando la base se encuentra sobre un techo inclinado.
        

Adaptador giratorio hembra-macho, rosca con sistema imperial
          Permite posicionar el terminal aéreo de forma vertical cuando la base se encuentra sobre un techo inclinado.
        

Adaptador de punto de resorte, rosca con sistema imperial
          Proporciona un punto de fijación flexible para los terminales aéreos.
        

Adaptador de extensión de ángulo recto
          Right angle extension adaptor that provides an additional 2” (50,8 mm) offset when used with air terminal bases.
        

Fijación de bolas de seguridad, rosca con sistema imperial
          Diseñado para brindar un nivel de protección contra el empalamiento en áreas con mucho tráfico.