Barras colectoras de conexión a tierra y soportes
Productos | 23 resultados (680 artículos )

Barra colectora de conexión a tierra
          Punto de puesta a tierra común para múltiples paneles y dispositivos eléctricos.
        

Barra colectora de banda de planos con sobretensión de raíl

Kit de montaje de barra colectora de conexión a tierra
          Kit de montaje de barra equipotencial.
        

Barra colectora de conexión a tierra antirrobo, ensamblaje para montaje por patín de viga
          Ensamblaje para montaje de barra de puesta a tierra antirrobo.
        

Barra colectora de conexión a tierra para telecomunicaciones
          Punto de puesta a tierra común para múltiples paneles y dispositivos eléctricos.
        

Barra de puesta tierra
          Punto de puesta a tierra común para múltiples paneles y dispositivos eléctricos.
        

Barra colectora perimetral de conexión a tierra para esquinas
          Instalación de barra colectora en sala completa diseñada para encajar dentro o alrededor de esquinas de 90 grados.
        

Kit de herrajes de barra colectora de banda de plano con sobretensión

Barra colectora principal de conexión a tierra para telecomunicaciones
          Punto de puesta a tierra común para múltiples paneles y dispositivos eléctricos.
        

Barra colectora de conexión a tierra antirrobo, ensamblaje para montaje en poste
          Theft deterrent busbar that mounts on a standard Schedule 40 ice bridge pole (3,5" or 88,9 mm nominal outer diameter) and provides a path to the buried ground ring via a connection to the post.
        

Kit de montaje de barra colectora de conexión a tierra con mordaza
          Kits de montaje de abrazadera de barra equipotencial.
        

Barra colectora perimetral de conexión a tierra para puertas
          Para usar en la instalación del sistema de barras colectoras de conexión a tierra perimetrales, para que se ajuste alrededor de las puertas.