Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH5871.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Cable de compuesto nVent ERICO Cu-Bond

nVent ERICO Cu-Bond es un conductor trenzado concéntrico expuesto que consiste en acero recubierto de cobre estañado que protege y oculta el trenzado de cobre interno.

Este conductor resulta ideal para aplicaciones eléctricas de conexión a tierra que se encuentren expuestas, en las que se puede producir el robo de cobre debido a los trenzados estañados externos. El conductor es difícil de cortar con herramientas manuales, pero el núcleo de cobre hace que la instalación sea más fácil que la de otros conductores antirrobo. El trenzado externo es magnético, lo que disuade también a los ladrones que buscan cobre.

El CC5A05CB (trenzado 19) es eléctricamente equivalente al 4 AWG (25 mm²), el CC5A20CB es eléctricamente equivalente al 2/0 AWG (70 mm²) y el CC5A40CB es eléctricamente equivalente al 4/0 AWG (120 mm²). Estos conductores son ideales para la torre de transmisión, el poste de distribución y para una amplia gama de aplicaciones de conexión a tierra por debajo y por encima del nivel del suelo.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudarle.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Estañado
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Conexiones ERICO CADWELD para cable de compuesto ERICO CU-BOND
Número de pieza Cable de compuesto ERICO CU-BOND Material de soldadura ERICO CADWELD Material de soldadura ERICO CADWELD PLUS Tipo de conexión ERICO CADWELD Se conecta a Mordaza de mango
SSCS1 CC5A05CB 32 32PLUSF20 SS Cable T1 L160
SSCS5 CC5A20CB 90 90PLUSF20 SS Cable T2 L160
SSCS7 CC5A40CB 150 150PLUSF20 SS Cable T3 L160
GRC16S1 CC5A05CB 65 65PLUSF20 GR Varilla de puesta a tierra revestida con cobre electrolítico de 5/8 in L160
GRC16S5 CC5A20CB 90 90PLUSF20 GR Varilla de puesta a tierra revestida con cobre electrolítico de 5/8 in L160
GRC16S7 CC5A40CB 115 115PLUSF20 GR Varilla de puesta a tierra revestida con cobre electrolítico de 5/8 in L160
GRC18S1 CC5A05CB 90 90PLUSF20 GR Varilla de puesta a tierra revestida con cobre electrolítico de 3/4 in L160
GRC18S5 CC5A20CB 90 90PLUSF20 GR Varilla de puesta a tierra revestida con cobre electrolítico de 3/4 in L160
GRC18S7 CC5A40CB 115 115PLUSF20 GR Varilla de puesta a tierra revestida con cobre electrolítico de 3/4 in L160
GLCCES1 CC5A05CB 32 32PLUSF20 GL Terminal B121CE o B122CE L160
GLCCES5 CC5A20CB 45 45PLUSF20 GL Terminal B121CE o B122CE L160
GLCCES7 CC5A40CB 65 65PLUSF20 GL Terminal B121DE o B122DE L160
GTC16S1 CC5A05CB 90 90PLUSF20 GT Varilla de puesta a tierra revestida con cobre electrolítico de 5/8 in L160
GTC16S5 CC5A20CB 115 115PLUSF20 GT Varilla de puesta a tierra revestida con cobre electrolítico de 5/8 in L160
GTC16S7 CC5A40CB 200 200PLUSF20 GT Varilla de puesta a tierra revestida con cobre electrolítico de 5/8 in L160
GTC18S1 CC5A05CB 90 90PLUSF20 GT Varilla de puesta a tierra revestida con cobre electrolítico de 3/4 in L160
GTC18S5 CC5A20CB 115 115PLUSF20 GT Varilla de puesta a tierra revestida con cobre electrolítico de 3/4 in L160
GTC18S7 CC5A40CB 200 200PLUSF20 GT Varilla de puesta a tierra revestida con cobre electrolítico de 3/4 in L160
LACS1CE CC5A05CB 45 45PLUSF20 LA Terminal B101CEOL o B102CEOL L160
LACS5CE CC5A20CB 65 65PLUSF20 LA Terminal B101CEOL o B102CEOL L160
LACS7DE CC5A40CB 90 90PLUSF20 LA Terminal B101DEOL o B102DEOL L160
Tamaños del conductor
Cable Diámetro (pulgadas) Diámetro (mm) Superficie de sección transversal (mm²)
35 mm²  0.305 7.8 35
CCA05CB 0.32 8.1 33,2 (acero) / 6,8 (cobre)
1 AWG 0.332 8.4 42.4
50 mm²  0.365 9.3 50
95 mm²  0.505 12.8 95
CC5A20CB 0.524 13.3 43,6 (acero) / 49,9 (cobre)
4/0 AWG 0.528 13.4 107.2
120 mm²  0.567 14.4 120
300 kcmil  0.63 16 152.1
150 mm²  0.63 16 150
CC5A40CB 0.651 16.5 56,0 (acero) / 86,9 (cobre)
350 kcmil 0.681 17.3 177.3
185 mm²  0.7 17.8 185
Imágenes de la aplicación Recursos Productos relacionados
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudarle.
Contacto Dónde comprar