Protección contra sobrevoltaje de datos y señal
Los rayos o sobretensiones inducidos pueden destruir o comprometer los sistemas de comunicaciones de señal y los datos. nVent ERICO ofrece varias series de dispositivos de protección contra sobretensiones en conexiones de datos y señal diseñados para proporcionar protección a los equipos contra transitorios por sobretensiones inducidos. También son aptos para la protección de equipos industriales y tienen un tamaño compacto ofreciendo una alta capacidad de conducción de sobretensiones. La protección de nVent ERICO contra sobretensiones para conexiones de datos y señal ofrece una solución completa para eliminar daños, tiempo de inactividad e interrupciones de energía.
Filtro aplicado: 1
Subcategorías
Productos | 19 resultados (62 artículos )

Módulo de reemplazo para UTB, par único
          La protección de varias etapas y la protección contra sobretensiones ayuda a garantizar que las sobretensiones residuales más bajas lleguen a equipos sensibles.
        

Protector de línea de datos de alta velocidad
          Protección de varias etapas con protectores primarios o primario-secundario combinados.
        

Barrera universal para transitorios, par único
          Barrera universal para transitorios de protección contra sobretensión, par único.
        

Protector de televisión de circuito cerrado
          Protección contra sobretensión de circuito cerrado de televisión (CCTV).
        

Módulo de reemplazo para UTB, puesta a tierra aislada de par único
          La protección de varias etapas y la protección contra sobretensiones ayuda a garantizar que las sobretensiones residuales más bajas lleguen a equipos sensibles.
        

Barrera universal para transitorios, par único puesta a tierra aislada
          Barrera universal para transitorios de diseño compacto que proporciona protección de circuitos y transductores de baja tensión.
        

Protector contra sobrevoltaje de cable coaxial
          protección contra sobretensión de cable coaxial.
        

Protector de equipo de datos
          protección contra sobretensión para equipos de datos.
        

Protector de línea de suscriptor, etapa única
          Protección de una etapa con protectores primarios o combinados primario-secundario.
        

Protector contra sobrevoltaje de LAN
          Un dispositivo de protección contra sobretensión ofrece protección a las redes de área local (LAN) frente a sobretensiones y descargas electroestáticas.
        

Protector de línea de teléfono
          RJ11 sockets provide simple plug-in connection for 4 or 6 position RJ plugs.
        

Módulo de reemplazo para UTB, par doble
          Módulo de recambio para dispositivos de protección contra sobretensiones de barrera universal para transitorios.